NCGN25-0100S
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
NCG Air Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/ncg/ncgs_asmtab.prj},{NB=NCGN25-0100S(0_0)},{BORE=25 mm(1\")},{MOUNT=(N) Front nose mount},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=1},{POS=0},{CUSHION=N/A},{ACTION=S},{OMSC=},{THREAD=0},{A1=30.000},{A2=24.000},{A3=27.000},{A4=29.000},{B1=20.500},{B2=15.500},{B3=17.500},{B4=19.500},{S1=3.600},{S2=4.600},{S3=5.600},{S4=6.600},{S11=3.600},{S12=4.600},{S13=5.600},{S14=6.600},{X1=0.000},{PPATH=ncgs/assembly/ncgs_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
NCG/NCDG - Air Cylinder/Standard Type Single Acting, Single Rod, Spring Return/Extend
BOM
NCGN25-0100S
Bore size
25 mm(1")
25 mm(1")
Mounting style
(N) Front nose mount
(N) Front nose mount
Built-in magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
Auto switch
N/A
N/A
Lead wire length
N/A
N/A
Number of auto switches
N/A
N/A
Cylinder stroke(inch)
인치
Position
인치
Cushion
N/A
N/A
Action
(S) Single acting,Spring return
(T) Single acting,Spring extend
(S) Single acting,Spring return
(T) Single acting,Spring extend
Made to order
(-) Without order
(-XC6) Piston rod and rod end nut made of stainless steel
(-) Without order
(-XC6) Piston rod and rod end nut made of stainless steel
Thread on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성