??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NCF.3 - GDF, Teileheber
Bill of material
NCF.3.00100.100
Order number
Company
MSP
Type
NCF.3
Max. Stroke
mm
Flanges
Compression Rate
Initial Force (150 bar)
daN
Initial Intermediate Forces (150 bar)
daN
Dynamic stroke
mm
Введите значение для HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
Body diameter
NO
Safety stroke
2 mm
Cylinder length
mm
Ø ROD
50 mm
VMAX
1.6 m/s
weight
kg
Vol
l
Full pressure
0 bar
Gewinde für Ladeadapter
NO
Filling adapter
NO
Produkt Bezeichnung
GAS STRIPPERS / STOCK LIFTERS
Series
EXY
VTEMP
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей