NCB8-18GM40-N0-V1
Pepperl+Fuchs
Proximity Sensors
Inductive Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/ncb8-18gm40-n0-v1.prj},{NB=NCB8-18GM40-N0-V1},{MANUID=NCB8-18GM40-N0-V1},{AAS155001=100.00},{AAS160001=-25.00},{BAD815006=8},{BAD826005=18},{BAD856005=40},{BAD900004=1500.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.050},{LENGTH=0.090},{WIDTH=0.015},{DEPTH=0.015},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/eb/8d/d404564a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NCB8-18GM40-N0-V1},{EAN=4050143454716},{MANUTYPEDESC=NCB8-18GM40-N0-V1},{BAD866007=flush},{AAB504007=Uncoated},{BAD946007=Plastic},{BAD899008=},{BAD898005=NAMUR},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=stainless steel - 1.4305},{COO=ID},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
NCB8-18GM40-N0-V1 - Inductive Sensors
Bill of material
NCB8-18GM40-N0-V1
Product Picture
MANUID
NCB8-18GM40-N0-V1
Short Description
Inductive sensor NCB8-18GM40-N0-V1
EAN
4050143454716
Manufacturer Type Description
NCB8-18GM40-N0-V1
Maximum operating ambient temperature
100.00
°C
Minimum operating ambient temperature
-25.00
°C
mechanical installation conditions
flush
Switching distance
8
mm
Housing coating
Uncoated
Material of the active surface
Plastic
Design of control element
Diameter of sensor
18
mm
Design of control output
NAMUR
Housing construction form
cylinder, thread
Housing material
stainless steel - 1.4305
Length of sensor
40
mm
Switch frequency
1500.000
Hz
Number of content units per order unit
1
Country of origin
ID
WEIGHT
0.050
LENGTH
0.090
WIDTH
0.015
DEPTH
0.015
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성