NCB40-FP-A2-P2
Pepperl+Fuchs
Proximity Sensors
Inductive Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/ncb40-fp-a2-p2.prj},{NB=NCB40-FP-A2-P2},{MANUID=NCB40-FP-A2-P2},{AAS155001=70.00},{AAS160001=-25.00},{BAD815006=40},{BAD823004=80},{BAD856005=80},{BAD849004=40},{BAD900004=80.000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/a0/a6/d415665a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NCB40-FP-A2-P2},{EAN=4050143488803},{MANUTYPEDESC=NCB40-FP-A2-P2},{BAD866007=flush},{AAB504007=Uncoated},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD899008=antivalent},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polyester},{BAD831010=Screw/spring connection},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=908485&LanId=ENG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
NCB40-FP-A2-P2 - Inductive Sensors
Bill of material
NCB40-FP-A2-P2
Product Picture
MANUID
NCB40-FP-A2-P2
Short Description
Inductive sensor NCB40-FP-A2-P2
EAN
4050143488803
Manufacturer Type Description
NCB40-FP-A2-P2
Maximum operating ambient temperature
70.00
°C
Minimum operating ambient temperature
-25.00
°C
mechanical installation conditions
flush
Switching distance
40
mm
Housing coating
Uncoated
Material of the active surface
Plastic
Voltage type
DC
Width of sensor
80
mm
Design of control element
antivalent
Design of control output
PNP
Housing construction form
Block
Housing material
Polyester
Length of sensor
80
mm
Height of sensor
40
mm
Switch frequency
80.000
Hz
Design of electrical connection
Screw/spring connection
Number of content units per order unit
1
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성