??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NCB15-30GM40-N0 - Induktive Sensoren
Stückliste
NCB15-30GM40-N0
Produktbild
MANUID
NCB15-30GM40-N0
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NCB15-30GM40-N0
EAN
4050143454822
Herstellertypbezeichnung
NCB15-30GM40-N0
Umgebungstemperatur max
100.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
quasibündig
Schaltabstand
15 mm
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
30 mm
Ausführung des Schaltausgangs
NAMUR
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl - 1.4305
Länge des Sensors
40 mm
Schaltfrequenz
450.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.210
LENGTH
0.168
WIDTH
0.084
DEPTH
0.042
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen