??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NCB10-30GM40-N0-15M-OG - Induktive Sensoren
Stückliste
NCB10-30GM40-N0-15M-OG
Produktbild
MANUID
NCB10-30GM40-N0-15M-OG
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NCB10-30GM40-N0-15M-OG
EAN
4050143456642
Herstellertypbezeichnung
NCB10-30GM40-N0-15M-OG
Umgebungstemperatur max
80.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
10 mm
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
30 mm
Ausführung des Schaltausgangs
NAMUR
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl - 1.4305
Länge des Sensors
40 mm
Schaltfrequenz
650.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
1.010
LENGTH
0.040
WIDTH
0.030
DEPTH
0.040
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen