??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NCB1,5-12GM70-E2-D-V1 - Induktive Sensoren
Stückliste
NCB1,5-12GM70-E2-D-V1
Produktbild
MANUID
NCB1,5-12GM70-E2-D-V1
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NCB1,5-12GM70-E2-D-V1
EAN
4050143012374
Herstellertypbezeichnung
NCB1,5-12GM70-E2-D-V1
Umgebungstemperatur max
100.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
1.5 mm
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Keramik
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
12 mm
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl - 1.4305
Länge des Sensors
93 mm
Schaltfrequenz
600.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
CH
WEIGHT
0.040
LENGTH
0.088
WIDTH
0.044
DEPTH
0.022
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen