카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
NC-DRV-22L 818.3104.220.20
EXMAR
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/valves/nc_drv_ls.prj},{NB=NC-DRV-22L 818.3104.220.20},{TYPE=NC-DRV-22L},{MATNR=818.3104.220.20},{SERIE=L},{PN=160},{D1=22},{M1=30x2.0},{L1=101.0},{L2=61.5},{SW1=36},{SW2=46},{E=18.0},{KG=598}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
EXMAR
Description
NC-DRV-..L/S - Non-return valves, double-sided clamping ring connection
Bill of material
NC-DRV-22L 818.3104.220.20
Type
NC-DRV-22L
NC-DRV-22L
Mat.-Nr.
818.3104.220.20
818.3104.220.20
Serie
L
L
Pressure nom.
160
160
bar
Diameter
22
22
mm
Thread
30x2.0
30x2.0
Length
101.0
101.0
mm
Length
61.5
61.5
mm
Width across flats
36
36
mm
Width across flats
46
46
mm
Diameter
18.0
18.0
mm
Weight
598
598
g/Pcs
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성