카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.091.24.00045.260.100
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc091_24_asmtab.prj},{NB=NC.091.24.00045.260.100 (0,-,45)},{CNSORDERNO=NC.091.24.00045.260.100},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.091.24},{NITROCYLARTNO=NC.091.24.00045.260.100},{HUBMAX=100},{FL=-},{CR=1.8000},{IF=23},{IIF=45},{HUB=0},{B=M24x1,5},{Q=0},{L=160},{AK=12},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.36},{V=0.025},{FD=20},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=GAS STRIPPERS / STOCK LIFTERS},{SERIEN=EFG},{VTEMP=0.02545},{IIFALG=45},{FARBE=0.00,0.00,1.00,0.00},{PPATH=assemblies/nc091_24_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 54
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.091.24 - GDF, Abdrückstift nach VDI 3004
Bill of material
NC.091.24.00045.260.100
Order number
NC.091.24.00045.260.100
NC.091.24.00045.260.100
Company
MSP
mm
Type
NC.091.24
mm
Max. Stroke
100
100
mm
FL
-
LPT 17
E23-024
-
LPT 17
E23-024
Compression Rate
1.8000
Initial Force (150 bar)
23
daN
Initial Intermediate Forces (150 bar)
45.000
45.000
daN
Rod length
100
100
mm
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Body diameter
M24x1,5
Total length
260
260
mm
SAFETY STROKE
0
mm
Cylinder length
160
160
mm
Ø ROD
12
mm
VMAX
1.6
m/s
Weight
0.36
0.36
kg
Vol
0.025
0.025
l
Full pressure
20
bar
Gewinde für Ladeadapter
M6
Filling adapter
06 CG 2-Q
Produkt Bezeichnung
GAS STRIPPERS / STOCK LIFTERS
Serien
EFG
VTEMP
0.02545
0.02545
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성