??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 54
HELP_VARIABLE
Firma
Märkische Stanz-Partner
Beschreibung
NC.091.24 - GDF, Abdrückstift nach VDI 3004
Stückliste
NC.091.24.00045.260.100
Bestellnummer
Firma
MSP mm
Typ
NC.091.24 mm
Hubmax
mm
FL
Kompressionsrate
1.8000
Anfangskraft 1
23 daN
Anfangskraft 2
daN
Stangenlänge
mm
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
Körper Durchmesser
M24x1,5
Gesamtlänge
mm
Sicherheitshub
0 mm
Zylinderlänge
mm
Ø ROD
12 mm
VMAX
1.6 m/s
Gewicht
kg
Vol
l
Fülldruck
20 bar
Gewinde für Ladeadapter
M6
Ladeadapter
06 CG 2-Q
Produkt Bezeichnung
GAS STRIPPERS / STOCK LIFTERS
Serien
EFG
VTEMP
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen