??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 54
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.091.16 - GDF, Abdrückstift nach VDI 3004
Bill of material
NC.091.16.00011.260.100
Order number
Company
MSP mm
Type
NC.091.16 mm
Max. Stroke
mm
Flanges
Compression Rate
Initial Force (150 bar)
6 daN
Initial Intermediate Forces (150 bar)
daN
Rod length
mm
Stroke
mm
Entrez la valeur pour HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
Body Durchmesser
M16x1,5
Total length
mm
SAFETY STROKE
0 mm
Cylinder length
mm
Ø ROD
6 mm
VMAX
1.6 m/s
Weight
kg
Vol
l
Füll druck
20 bar
Befüll Anschluss Gewinde
M6
Adapter befüll Anschluss
06 CG 2-Q
Produkt Bezeichnung
GAS STRIPPERS / STOCK LIFTERS mm
Serien
EFG
VTEMP
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés