??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.080.00.02200 - Gasdruckfeder, Standard mit Durchgangsbohrung
Bill of material
NC.080.00.02200.025
Order number
Company
MSP
Type
NC.080.00.02200
Max. Stroke
mm
Flanges
Compression Rate
Initial Force (150 bar)
2168 daN
Initial Intermediate Forces (150 bar)
2168 daN
Dynamic stroke
mm
Введите значение для HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
Body diameter
95 mm
Total length
mm
Safety stroke
3 mm
Länge Einschraubgewinde
10.0 mm
Cylinder length
mm
Ø ROD
56 mm
VMAX
1.6 m/s
weight
kg
Vol
l
Full pressure
150 bar
Gewinde für Ladeadapter
M6
Filling adapter
06 CG 2-Q
Produkt Bezeichnung
SPECIAL APPLICATIONS
Series
VH
VTEMP
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей