카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.080.00.02200.025
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_080_00_02200_asmtab.prj},{NB=NC.080.00.02200.025(0,-)},{CNSORDERNO=NC.080.00.02200.025},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.080.00.02200},{AZOLGASARTNO=VH 2200 025},{NITROCYLARTNO=NC.080.00.02200.025},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25.0},{FL=-},{CR=1.4598},{IF=2168},{IIF=2168},{HUB=0},{B=95},{Q=3},{LGW=10.0},{L=103.0},{AK=56},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=4.36},{V=0.115},{FD=150},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=SPECIAL APPLICATIONS },{SERIEN=VH},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_080_00_02200_asmtpl.prj},{VTEMP=0.11470}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.080.00.02200 - Gasdruckfeder, Standard mit Durchgangsbohrung
Bill of material
NC.080.00.02200.025
Order number
NC.080.00.02200.025
NC.080.00.02200.025
Company
MSP
Type
NC.080.00.02200
Max. Stroke
25.0
25.0
mm
Flanges
ohne Flansche ✔
ohne Flansche
ohne Flansche
B31-095
B31-095
E33-095
E33-095
Compression Rate
1.4598
1.4598
Initial Force (150 bar)
2168
daN
Initial Intermediate Forces (150 bar)
2168
daN
Dynamic stroke
mm
값 입력 HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Body diameter
95
mm
Total length
138
138
mm
Safety stroke
3
mm
Länge Einschraubgewinde
10.0
mm
Cylinder length
103.0
103.0
mm
Ø ROD
56
mm
VMAX
1.6
m/s
weight
4.36
4.36
kg
Vol
0.115
0.115
l
Full pressure
150
bar
Gewinde für Ladeadapter
M6
Filling adapter
06 CG 2-Q
Produkt Bezeichnung
SPECIAL APPLICATIONS
Series
VH
VTEMP
0.11470
0.11470
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성