??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.070.00.00250 - Gasdruckfeder, Standard mit Kopfgewinde
Bill of material
NC.070.00.00250.038
Order number
Company
MSP
Type
NC.070.00.00250
Max. Stroke
mm
Flanges
Compression Rate
Initial Force (150 bar)
250 daN
Initial Intermediate Forces (150 bar)
250 daN
Dynamic stroke
mm
Введите значение для HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
Body diameter
36 mm
Total length
mm
Safety stroke
2 mm
Cylinder length
mm
Ø ROD
16 mm
VMAX
1.6 m/s
weight
kg
Vol
l
Full pressure
125 bar
Gewinde für Ladeadapter
M6
Filling adapter
06 CG 2-Q
Produkt Bezeichnung
TREADED
Series
ASP
VTEMP
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей