??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.064.10.02400 - Gasdruckfeder, kompakt, erhöhte Kraft
Bill of material
NC.064.10.02400.080
Order number
Company
MSP
Type
NC.064.10.02400
Max. Stroke
mm
Flange
Connection systems
Connector
Tube
Compression Rate
Initial Force (150 bar)
2385 daN
Initial Intermediate Forces (150 bar)
2385 daN
Stroke
mm
Entrez la valeur pour HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
Body diameter
75 mm
Length
mm
Safety stroke
3 mm
Length
mm
Ø ROD
45 mm
VMAX
1.6 m/s
Weight
kg
Vol
l
Full pressure
150 bar
Gewinde für Ladeadapter
G1/8"
Adapter befüll Anschluss
18 CG 1-Q
Produkt Bezeichnung
HEAVY DUTY
Series
CD
VTEMP
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés