??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Märkische Stanz-Partner
Beschreibung
NC.060.20.00500.1 - Gasdruckfeder, mit Körpergewinde
Stückliste
NC.060.20.00500.032.1
Bestellnummer
Firma
MSP
Typ
NC.060.20.00500
Hubmax
mm
Flansche
Kompressionsrate
Anfangskraft 1 (150 bar)
470 daN
Anfangskraft 2 (150 bar)
470 daN
Dynamische Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Dynamische Hub
mm
cm
inch
ft
Körper Durchmesser
38 mm
Gesamtlänge
mm
Sicherheitshub
1 mm
Zylinderlänge
mm
Ø ROD
20 mm
VMAX
1.6 m/s
Gewicht
kg
Vol
l
Fülldruck
150 bar
Gewinde für Ladeadapter
M6
Ladeadapter
06 CG 2-Q
Produkt Bezeichnung
TREADED
Serien
AS
VTEMP
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen