??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.060.20.00500.1 - Gasdruckfeder, mit Körpergewinde
Bill of material
NC.060.20.00500.032.1
Order number
Company
MSP
Type
NC.060.20.00500
Max. Stroke
mm
Flanges
Compression Rate
Initial Force (150 bar)
470 daN
Initial Intermediate Forces (150 bar)
470 daN
Dynamic stroke
mm
Введите значение для HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
Body diameter
38 mm
Total length
mm
Safety stroke
1 mm
Cylinder length
mm
Ø ROD
20 mm
VMAX
1.6 m/s
weight
kg
Vol
l
Full pressure
150 bar
Gewinde für Ladeadapter
M6
Filling adapter
06 CG 2-Q
Produkt Bezeichnung
TREADED
Series
AS
VTEMP
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей