카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.060.20.00300.038
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_060_20_00300_asmtab.prj},{NB=NC.060.20.00300.038(0,-)},{CNSORDERNO=NC.060.20.00300.038},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.060.20.00300},{AZOLGASARTNO=AS 300 038},{NITROCYLARTNO=NC.060.20.00300.038},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38.0},{FL=-},{CR=1.3727},{IF=300},{IIF=300},{HUB=0},{B=38},{Q=2},{L=88.0},{AK=16},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.54},{V=0.028},{FD=150},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=TREADED},{SERIEN=AS},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_060_20_00300_asmtpl.prj},{VTEMP=0.02814}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.060.20.00300 - Gasdruckfeder, mit Körpergewinde
Bill of material
NC.060.20.00300.038
Order number
NC.060.20.00300.038
NC.060.20.00300.038
Company
MSP
Type
NC.060.20.00300
Max. Stroke
38.0
38.0
mm
Flanges
ohne Flansche ✔
ohne Flansche
ohne Flansche
E23-038
E23-038
E58-038
E58-038
E68-038
E68-038
Compression Rate
1.3727
1.3727
Initial Force (150 bar)
300
daN
Initial Intermediate Forces (150 bar)
300
daN
Dynamic stroke
mm
값 입력 HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Body diameter
38
mm
Total length
126
126
mm
Safety stroke
2
mm
Cylinder length
88.0
88.0
mm
Ø ROD
16
mm
VMAX
1.6
m/s
weight
0.54
0.54
kg
Vol
0.028
0.028
l
Full pressure
150
bar
Gewinde für Ladeadapter
M6
Filling adapter
06 CG 2-Q
Produkt Bezeichnung
TREADED
Series
AS
VTEMP
0.02814
0.02814
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성