??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.060.09.00300 - Gasdruckfeder, Standard, kompakt
Bill of material
NC.060.09.00300.025
Order number
Company
MSP
Type
NC.060.09.00300
Max. Stroke
mm
Flanges
Connection systems
Connector
Compression Rate
Initial Force (150 bar)
300 daN
Initial Intermediate Forces (150 bar)
300 daN
Dynamic stroke
mm
Entrez la valeur pour HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
Body diameter
38 mm
Total length
mm
Safety stroke
2 mm
Cylinder length
mm
Ø ROD
16 mm
VMAX
1.6 m/s
weight
kg
Vol
l
Full pressure
150 bar
Gewinde für Ladeadapter
M6
Filling adapter
06 CG 2-Q
Produkt Bezeichnung
LOW PROFILE
Series
FD
VTEMP
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés