??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 55
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.053.00.00000...1 - Gasdruckfeder, kleine Abmessung VDI 3003
Bill of material
NC.053.00.00100.025.1
Order number
Company
MSP
Type
NC.053.00
Max. Stroke
mm
Flanges
Compression Rate
Initial Force
daN
Initial Intermediate Forces
daN
Dynamic stroke
mm
Entrez la valeur pour HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
Body diameter
25 mm
Total length
mm
Safety stroke
2 mm
Cylinder length
mm
Ø ROD
12 mm
VMAX
1.6 m/s
weight
kg
Vol
l
Full pressure
20 bar
Gewinde für Ladeadapter
M6
Filling adapter
06 CG 2-Q
Produkt Bezeichnung
MINI
Series
AFD
VTEMP
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés