??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 55
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.051.00.00000...2 - Gasdruckfeder, kleine Abmessung
Bill of material
NC.051.00.00025.019.2
Order number
Company
MSP
Type
NC.051.00
Max. Stroke
mm
Flanges
Compression Rate
Initial Force
daN
Initial Intermediate Forces
daN
Dynamic stroke
mm
Введите значение для HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
Body diameter
12 mm
Total length
mm
Safety stroke
3 mm
Cylinder length
mm
Ø ROD
6 mm
VMAX
1.6 m/s
weight
kg
Vol
l
Full pressure
20 bar
Gewinde für Ladeadapter
M6
Filling adapter
06 CG 2-Q
Produkt Bezeichnung
MINI
Series
AFB
VTEMP
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей