??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 40
HELP_VARIABLE
Firma
Märkische Stanz-Partner
Beschreibung
NC.050.00.00000...1 - Gasdruckfeder, kleine Abmessung
Stückliste
NC.050.00.00100.038.1
Bestellnummer
Firma
MSP
Typ
NC.050.00
Hubmax
mm
Flansche
Kompressionsrate
Anfangskraft 1 (150 bar)
daN
Anfangskraft 2 (150 bar)
daN
Dynamische Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Dynamische Hub
mm
cm
inch
ft
Körper Durchmesser
25 mm
Gesamtlänge
mm
Sicherheitshub
2 mm
Zylinderlänge
mm
Ø ROD
12 mm
VMAX
1.6 m/s
Gewicht
kg
Vol
l
Fülldruck
20 bar
Gewinde für Ladeadapter
M6
Ladeadapter
06 CG 2-Q
Produkt Bezeichnung
MINI
Serien
AF
VTEMP
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen