??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.042.00.01700...1 - Gasdruckfeder, erhöhte Kraft
Bill of material
NC.042.00.01700.038.1
Order number
Company
MSP
Type
NC.042.00.01700
Max. Stroke
mm
Flange
ohne Flansche
Compression Rate
Initial Force (150 bar)
1635 daN
Initial Intermediate Forces (150 bar)
1635 daN
Stroke
mm
Введите значение для HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
Body diameter
50 mm
Length
mm
Safety stroke
1 mm
Length
mm
Ø ROD
35 mm
VMAX
1.6 m/s
Weight
Vol
l
Full pressure
170 bar
Gewinde für Ladeadapter
M6
Adapter befüll Anschluss
06 CG 2-Q
Produkt Bezeichnung
HEAVY LOAD
Series
CPH
VTEMP
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей