??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.041.00.08000...1 - Gasdruckfeder, erhöhte Kraft
Bill of material
NC.041.00.08000.025.1
Order number
Company
MSP
Type
NC.041.00.08000
Max. Stroke
mm
Flange
ohne Flansche
Compression Rate
Initial Force (150 bar)
7950 daN
Initial Intermediate Forces (150 bar)
7950 daN
Stroke
mm
Введите значение для HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
Body diameter
95 mm
Length
mm
Safety stroke
2 mm
Length
mm
Ø ROD
75 mm
VMAX
1.6 m/s
Weight
Vol
l
Full pressure
180 bar
Gewinde für Ladeadapter
G 1/8"
Adapter befüll Anschluss
G 1/8"
Produkt Bezeichnung
HEAVY LOAD
Series
CP
VTEMP
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей