카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.041.00.08000.025.1
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_041_00_08000_asmtab.prj},{NB=NC.041.00.08000.025.1(0)},{CNSORDERNO=NC.041.00.08000.025.1},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.041.00.08000},{AZOLGASARTNO=CP 8000 025 V1},{NITROCYLARTNO=NC.041.00.08000.025.1},{HUBMAX=25},{FL=ohne Flansche},{CR=1.4577},{IF=7950},{IIF=7950},{HUB=0},{B=95},{Q=2},{L=130},{AK=75},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=4.99},{V=0.352},{FD=180},{BAG=G 1/8\"},{ABA=G 1/8\"},{PB=HEAVY LOAD},{SERIEN=CP},{SUPPLIER=AZOLGAS},{VTEMP=0.35177},{PPATH=assemblies/nc_041_00_08000_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.041.00.08000...1 - Gasdruckfeder, erhöhte Kraft
Bill of material
NC.041.00.08000.025.1
Order number
NC.041.00.08000.025.1
NC.041.00.08000.025.1
Company
MSP
Type
NC.041.00.08000
Max. Stroke
25
25
mm
Flange
ohne Flansche
Compression Rate
1.4577
1.4577
Initial Force (150 bar)
7950
daN
Initial Intermediate Forces (150 bar)
7950
daN
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Body diameter
95
mm
Length
155
155
mm
Safety stroke
2
mm
Length
130
130
mm
Ø ROD
75
mm
VMAX
1.6
m/s
Weight
4.99
4.99
Vol
0.352
0.352
l
Full pressure
180
bar
Gewinde für Ladeadapter
G 1/8"
Adapter befüll Anschluss
G 1/8"
Produkt Bezeichnung
HEAVY LOAD
Series
CP
VTEMP
0.35177
0.35177
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성