??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Märkische Stanz-Partner
Beschreibung
NC.041.00.00300...1 - Gasdruckfeder, erhöhte Kraft
Stückliste
NC.041.00.00300.025.1
Bestellnummer
Firma
MSP
Typ
NC.041.00.00300
Hubmax
mm
Flansche
ohne Flansche
Kompressionsrate
Anfangskraft 1 (170 bar)
300 daN
Anfangskraft 2 (170 bar)
300 daN
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
Körper Durchmesser
25 mm
Länge
mm
Sicherheitshub
2 mm
Länge
mm
Ø Kolben
15 mm
VMAX
1.6 m/s
Gewicht
Vol
l
Fülldruck
170 bar
Gewinde für Ladeadapter
M6
Ladeadapter
06 CG 2-Q
Produkt Bezeichnung
HEAVY LOAD
Serien
CP
VTEMP
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen