??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.041.00.00300...1 - Gasdruckfeder, erhöhte Kraft
Bill of material
NC.041.00.00300.025.1
Order number
Company
MSP
Type
NC.041.00.00300
Max. Stroke
mm
Flange
ohne Flansche
Compression Rate
Initial Force (150 bar)
300 daN
Initial Intermediate Forces (150 bar)
300 daN
Stroke
mm
Entrez la valeur pour HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
Body diameter
25 mm
Length
mm
Safety stroke
2 mm
Length
mm
Ø ROD
15 mm
VMAX
1.6 m/s
Weight
Vol
l
Full pressure
170 bar
Gewinde für Ladeadapter
M6
Adapter befüll Anschluss
06 CG 2-Q
Produkt Bezeichnung
HEAVY LOAD
Series
CP
VTEMP
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés