??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
Märkische Stanz-Partner
Beschreibung
NC.040.00.01000...1 - Gasdruckfeder, mittlere Größe
Stückliste
NC.040.00.01000.050.1
Bestellnummer
Firma
MSP
Typ
NC.040.00.01000
Hubmax
mm
Flansche
Anschlusstechnik
Anschluss
Rohr
Kompressionsrate
Anfangskraft 1 (160 bar)
985 daN
Anfangskraft 2 (160 bar)
985 daN
Dynamische Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Dynamische Hub
mm
cm
inch
ft
Körper Durchmesser
50 mm
Gesamtlänge
mm
Sicherheitshub
3 mm
Zylinderlänge
mm
Ø ROD
28 mm
VMAX
1.6 m/s
Gewicht
kg
Vol
l
Fülldruck
160 bar
Gewinde für Ladeadapter
G1/8"
Ladeadapter
18 CG 1-Q
Produkt Bezeichnung
HEAVY DUTY
Serien
CM
VTEMP
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen