??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Märkische Stanz-Partner
Beschreibung
NC.040.00.00300 - Gasdruckfeder, mittlere Größe
Stückliste
NC.040.00.00300.038
Bestellnummer
Firma
MSP
Typ
NC.040.00.00300
Hubmax
mm
Flansche
Anschlusstechnik
Anschluss
Kompressionsrate
Anfangskraft 1 (150 bar)
300 daN
Anfangskraft 2 (150 bar)
300 daN
Dynamische Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Dynamische Hub
mm
cm
inch
ft
Körper Durchmesser
32 mm
Gesamtlänge
mm
Sicherheitshub
3 mm
Zylinderlänge
mm
Ø ROD
16 mm
VMAX
1.6 m/s
Gewicht
kg
Vol
l
Fülldruck
150 bar
Gewinde für Ladeadapter
M6
Ladeadapter
06 CG 2-Q
Produkt Bezeichnung
HEAVY DUTY
Serien
CM
VTEMP
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen