??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Märkische Stanz-Partner
Beschreibung
NC.030.20.11800...1 - Gasdruckfeder, kompakt, seitlicher Anschluss
Stückliste
NC.030.20.11800.025.1
Bestellnummer
Firma
MSP
Typ
NC.030.20.11800
Hubmax
mm
Flansche
Anschlusstechnik
Anschluss
Rohr
Kompressionsrate
Anfangskraft 1 (150 bar)
11780 daN
Anfangskraft 2 (150 bar)
0 daN
Dynamische Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Dynamische Hub
mm
cm
inch
ft
Körper Durchmesser
120 mm
Gesamtlänge
mm
Sicherheitshub
3 mm
Zylinderlänge
mm
Ø ROD
80 mm
VMAX
1.6 m/s
Gewicht
kg
Vol
l
Fülldruck
150 bar
Gewinde für Ladeadapter
G1/8"
Ladeadapter
18 CG 1-Q
Produkt Bezeichnung
POWER COMPACT STROKE
Serien
CS-KC
VTEMP
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen