카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.030.20.11800.025.1
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_030_20_11800_asmtab.prj},{NB=NC.030.20.11800.025.1(0,-,G1/8,SKK 12R 1/8,GPT)},{CNSORDERNO=NC.030.20.11800.025.1},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.030.20.11800},{AZOLGASARTNO=CS-KC 11800 025 V1},{NITROCYLARTNO=NC.030.20.11800.025.1},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25},{FL=-},{CONSYS=G1/8},{CON=SKK 12R 1/8},{TB=GPT},{CR=1.4834},{IF=11780},{IIF=0},{HUB=0},{B=120},{Q=3},{L=150},{AK=80},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=8.76},{V=0.603},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=POWER COMPACT STROKE },{SERIEN=CS},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_030_20_11800_asmtpl.prj},{VTEMP=0.60252}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.030.20.11800...1 - Gasdruckfeder, kompakt, seitlicher Anschluss
Bill of material
NC.030.20.11800.025.1
Order number
NC.030.20.11800.025.1
NC.030.20.11800.025.1
Company
MSP
Type
NC.030.20.11800
Max. Stroke
25
25
mm
Flanges
ohne Flansche ✔
ohne Flansche
ohne Flansche
C20-120
C20-120
Connection systems
Connector G1/8" ✔
Connector G1/8"
Connector G1/8"
Connector M12 x 1,5
Connector M12 x 1,5
Connector 7/16" UNF
Connector 7/16" UNF
Connector 9/16" UNF
Connector 9/16" UNF
Connector
SKK 12R 1/8 ✔
SKK 12R 1/8
SKK 12R 1/8
CF 01 24
CF 01 24
CF 01 38
CF 01 38
CF 01 48
CF 01 48
CF 02 26
CF 02 26
CF 02 40
CF 02 40
CF 02 50
CF 02 50
CF 03 34
CF 03 34
CF 03 48
CF 03 48
CF 03 55
CF 03 55
CF 04 26
CF 04 26
CF 04 40
CF 04 40
CF 04 50
CF 04 50
CF 05 27
CF 05 27
CF 05 41
CF 05 41
CF 05 48
CF 05 48
Tube
Ø5 PG ✔
Ø5 PG
Ø5 PG
Ø5 SG
Ø5 SG
Ø5 RG
Ø5 RG
Compression Rate
1.4834
1.4834
Initial Force (150 bar)
11780
daN
Initial Intermediate Forces (150 bar)
0
daN
Dynamic stroke
mm
값 입력 HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Body diameter
120
mm
Total length
175
175
mm
Safety stroke
3
mm
Cylinder length
150
150
mm
Ø ROD
80
mm
VMAX
1.6
m/s
weight
8.76
8.76
kg
Vol
0.603
0.603
l
Full pressure
150
bar
Gewinde für Ladeadapter
G1/8"
Filling adapter
18 CG 1-Q
Produkt Bezeichnung
POWER COMPACT STROKE
Series
CS-KC
VTEMP
0.60252
0.60252
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성