??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.030.00.07500...1 - Gasdruckfeder, kompakt
Bill of material
NC.030.00.07500.025.1
Order number
Company
MSP
Type
NC.030.00.7500
Max. Stroke
mm
Flange
Connection systems
Connector
Tube
Compression Rate
Initial Force (150 bar)
7540 daN
Initial Intermediate Forces (150 bar)
7540 daN
Stroke
mm
Введите значение для HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
Body diameter
95 mm
Length
mm
Safety stroke
3 mm
Length
mm
Ø ROD
65 mm
VMAX
1.6 m/s
Weight
kg
Vol
l
Full pressure
150 bar
Gewinde für Ladeadapter
G1/8"
Adapter befüll Anschluss
18 CG 1-Q
Produkt Bezeichnung
POWER COMPACT STROKE
Series
CS
VTEMP
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей