카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.030.00.04700.025.1
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_030_00_04700_asmtab.prj},{NB=NC.030.00.04700.025.1(0,-,-,-,-)},{CNSORDERNO=NC.030.00.04700.025.1},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.030.00.04700},{AZOLGASARTNO=CS 4700 025 V1},{NITROCYLARTNO=NC.030.00.04700.025.1},{ARTICLENO=CS 4700 025 V1},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.6071},{IF=4675},{IIF=4675},{HUB=0},{B=75},{Q=3},{L=110},{AK=50},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=2.20},{V=0.206},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=POWER COMPACT STROKE},{INFO=PDF Datenblatt},{SERIEN=CS},{PPATH=assemblies/nc_030_00_04700_asmtpl.prj},{VTEMP=0.20630}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.030.00.04700...1 - Gasdruckfeder, kompakt
Bill of material
NC.030.00.04700.025.1
Order number
NC.030.00.04700.025.1
NC.030.00.04700.025.1
Company
MSP
Type
NC.030.00.04700
Item number
CS 4700 025 V1
CS 4700 025 V1
Max. Stroke
25
25
mm
Flange
-
A49-075
A54-075
A59-075
-
A49-075
A54-075
A59-075
Connection systems
without connector
Connector M12 x 1,5
Connector G1/8"
Connector 7/16" UNF
Connector 9/16" UNF
without connector
Connector M12 x 1,5
Connector G1/8"
Connector 7/16" UNF
Connector 9/16" UNF
Connector
-
-
Tube
ohne Rohre
ohne Rohre
Compression Rate
1.6071
1.6071
Initial Force (150 bar)
4675
daN
Initial Intermediate Forces (150 bar)
4675
daN
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Body diameter
75
mm
Length
135
135
mm
Safety stroke
3
mm
Length
110
110
mm
Ø ROD
50
mm
VMAX
1.6
m/s
Weight
2.20
2.20
kg
Vol
0.206
0.206
l
Full pressure
150
bar
Gewinde für Ladeadapter
G1/8"
Adapter befüll Anschluss
18 CG 1-Q
Produkt Bezeichnung
POWER COMPACT STROKE
Series
CS
VTEMP
0.20630
0.20630
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성