??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.030.00.03000...2 - Gasdruckfeder, kompakt
Bill of material
NC.030.00.03000.025.2
Order number
Company
MSP
Type
NC.030.00.03000
Item number
Max. Stroke
mm
Flange
Connection systems
Connector
Tube
Compression Rate
Initial Force (150 bar)
2945 daN
Initial Intermediate Forces (150 bar)
2945 daN
Stroke
mm
Entrez la valeur pour HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
Body diameter
63 mm
Length
mm
Safety stroke
3 mm
Length
mm
Ø ROD
36 mm
VMAX
1.6 m/s
Weight
kg
Vol
l
Full pressure
150 bar
Gewinde für Ladeadapter
G1/8"
Adapter befüll Anschluss
18 CG 1-Q
Produkt Bezeichnung
POWER COMPACT STROKE
SERIEN
CS
VTEMP
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés