??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.030.00.00420...1 - Gasdruckfeder, kompakt
Bill of material
NC.030.00.00420.016.1
Order number
Company
MSP
Type
NC.030.00.00420
Max. Stroke
mm
Flange
Compression Rate
Initial Force (150 bar)
420 daN
Initial Intermediate Forces (150 bar)
420 daN
Stroke
mm
Введите значение для HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
Body diameter
25 mm
Safety stroke
2 mm
Cylinder length
mm
Ø ROD
12 mm
VMAX
1.6 m/s
Weight
Total length
mm
Vol
l
Full pressure
165 bar
Befüll Anschluss Gewinde
M6
Adapter befüll Anschluss
06 CG 2-Q
Produkt Bezeichnung
POWER COMPACT STROKE
Series
CS
VTEMP
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей