??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Märkische Stanz-Partner
Beschreibung
NC.028.00.01500 - Gasdruckfeder, niedrigbauend, G1/8"
Stückliste
NC.028.00.01500.038
Bestellnummer
Firma
MSP
Typ
NC.028.00.01500
Hubmax
mm
Flansche
Anschlusstechnik
Anschluss
Rohr
Kompressionsrate
Anfangskraft 1 (150 bar)
1530 daN
Anfangskraft 2 (150 bar)
1530 daN
Dynamische Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Dynamische Hub
mm
cm
inch
ft
Körper Durchmesser
63 mm
Gesamtlänge
mm
Sicherheitshub
3 mm
Zylinderlänge
mm
Ø ROD
36 mm
VMAX
1.6 m/s
Gewicht
kg
Vol
l
Fülldruck
150 bar
Gewinde für Ladeadapter
G1/8"
Ladeadapter
18 CG 1-Q
Produkt Bezeichnung
COMPACT HEIGHT
Serien
CWC
VTEMP
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen