??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.028.00.01500 - Gasdruckfeder, niedrigbauend, G1/8"
Bill of material
NC.028.00.01500.038
Order number
Company
MSP
Type
NC.028.00.01500
Max. Stroke
mm
Flanges
Connection systems
Connector
Tube
Compression Rate
Initial Force (150 bar)
1530 daN
Initial Intermediate Forces (150 bar)
1530 daN
Dynamic stroke
mm
Entrez la valeur pour HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
Body diameter
63 mm
Total length
mm
Safety stroke
3 mm
Cylinder length
mm
Ø ROD
36 mm
VMAX
1.6 m/s
weight
kg
Vol
l
Full pressure
150 bar
Gewinde für Ladeadapter
G1/8"
Filling adapter
18 CG 1-Q
Produkt Bezeichnung
COMPACT HEIGHT
Series
CWC
VTEMP
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés