??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Märkische Stanz-Partner
Beschreibung
NC.020.00.03000 - Gasdruckfeder, niedrigbauend, Boden verstärkt
Stückliste
NC.020.00.03000.063
Bestellnummer
Firma
MSP
Typ
NC.020.00.03000
Hubmax
mm
Flansche
Anschlusstechnik
Anschluss
Rohr
Kompressionsrate
Anfangskraft 1 (150 bar)
2945 daN
Anfangskraft 2 (150 bar)
2945 daN
Dynamische Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Dynamische Hub
mm
cm
inch
ft
Körper Durchmesser
75 mm
Gesamtlänge
mm
Sicherheitshub
2 mm
Zylinderlänge
mm
Ø ROD
50 mm
VMAX
1.6 m/s
Gewicht
kg
Vol
l
Fülldruck
130 bar
Gewinde für Ladeadapter
G1/8"
Ladeadapter
18 CG 1-Q
Produkt Bezeichnung
LOW PROFILE
Serien
CTN
VTEMP
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen