??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Märkische Stanz-Partner
Beschreibung
NC.016.00.00570...1 - Gasdruckfeder, niedrigbauend, System NK
Stückliste
NC.016.00.00570.025.1
Bestellnummer
Firma
MSP
Typ
NC.016.00.00570
Hubmax
mm
Flansche
Anschlusstechnik
Anschluss
Kompressionsrate
Anfangskraft 1 (150 bar)
570 daN
Anfangskraft 2 (150 bar)
570 daN
Dynamische Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Dynamische Hub
mm
cm
inch
ft
Körper Durchmesser
38 mm
Gesamtlänge
mm
Sicherheitshub
1 mm
Zylinderlänge
mm
Ø ROD
22 mm
VMAX
1.6 m/s
Gewicht
kg
Vol
l
Fülldruck
150 bar
Gewinde für Ladeadapter
M6
Ladeadapter
06 CG 2-Q
Produkt Bezeichnung
LOW PROFILE
Serien
CK
VTEMP
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen