??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Märkische Stanz-Partner
Beschreibung
NC.016.00.00200...1 - Gasdruckfeder, niedrigbauend, System NK
Stückliste
NC.016.00.00200.019.1
Bestellnummer
Typ
NC.016.00.00200
Firma
MSP
Hubmax
mm
Flansche
Kompressionsrate
Anfangskraft 1 (170 bar)
190 daN
Anfangskraft 2 (170 bar)
190 daN
Dynamische Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Dynamische Hub
mm
cm
inch
ft
Körper Durchmesser
25 mm
Gesamtlänge
mm
Sicherheitshub
1 mm
Zylinderlänge
mm
Ø ROD
12 mm
VMAX
1.6 m/s
Gewicht
kg
Vol
l
Fülldruck
170 bar
Gewinde für Ladeadapter
M6
Ladeadapter
06 CG 2-Q
Produkt Bezeichnung
LOW PROFILE
Serien
CK
VTEMP
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen