??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Märkische Stanz-Partner
Beschreibung
NC.015.00.11800 - Gasdruckfeder, niedrigbauend, System FP
Stückliste
NC.015.00.11800.050
Bestellnummer
Firma
MSP
Typ
NC.015.00.11800
Hubmax
mm
Flansche
Anschlusstechnik
Anschluss
Rohr
Kompressionsrate
Anfangskraft 1 (150 bar)
11780 daN
Anfangskraft 2 (150 bar)
11780 daN
Dynamische Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Dynamische Hub
mm
cm
inch
ft
Körper Durchmesser
150 mm
Gesamtlänge
mm
Sicherheitshub
3 mm
Zylinderlänge
mm
Ø ROD
100 mm
VMAX
1.6 m/s
Gewicht
kg
Vol
l
Fülldruck
150 bar
Gewinde für Ladeadapter
G1/8"
Ladeadapter
18 CG 1-Q
Produkt Bezeichnung
COMPACT HEIGHT
Serien
CW
VTEMP
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen