??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
Märkische Stanz-Partner
Beschreibung
NC.015.00.06600 - Gasdruckfeder, niedrigbauend, System FP
Stückliste
NC.015.00.06600.038
Bestellnummer
Firma
MSP
Typ
NC.015.00.06600
Flansche
Anschlusstechnik
Anschluss
Rohr
Kompressionsrate
Anfangskraft 1 (150 bar)
6630 daN
Anfangskraft 2 (150 bar)
6630 daN
Körper Durchmesser
120 mm
Sicherheitshub
3 mm
Zylinderlänge
mm
Ø ROD
75 mm
VMAX
1.6 m/s
Gewicht
kg
Vol
l
Fülldruck
150 bar
Gewinde für Ladeadapter
G1/8"
Ladeadapter
18 CG 1-Q
Produkt Bezeichnung
COMPACT HEIGHT
Serien
CW
VTEMP
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen