??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.015.00.04200...1 - Gasdruckfeder, niedrigbauend, System FP
Bill of material
NC.015.00.04200.038.1
Order number
Company
MSP
Type
NC.015.00.04200
Max. Stroke
mm
Flanges
Connection systems
Connector
Tube
Compression Rate
Initial Force (150 bar)
4240 daN
Initial Intermediate Forces (150 bar)
4240 daN
Dynamic stroke
mm
Введите значение для HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
Body diameter
95 mm
Total length
mm
Safety stroke
3 mm
Cylinder length
mm
Ø ROD
60 mm
VMAX
1.6 m/s
weight
kg
Vol
l
Full pressure
150 bar
Gewinde für Ladeadapter
G1/8"
Filling adapter
18 CG 1-Q
Produkt Bezeichnung
COMPACT HEIGHT
Series
CW
VTEMP
mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей