??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
Märkische Stanz-Partner
Beschreibung
NC.015.00.00320...1 - Gasdruckfeder, niedrigbauend, System FP
Stückliste
NC.015.00.00320.032.1
Bestellnummer
Typ
NC.015.00.00320
Firma
MSP
Hubmax
mm
Flansche
Kompressionsrate
Anfangskraft 1 (180 bar)
320 daN
Anfangskraft 2 (180 bar)
320 daN
Dynamische Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Dynamische Hub
mm
cm
inch
ft
Körper Durchmesser
25 mm
Gesamtlänge
mm
Sicherheitshub
1 mm
Zylinderlänge
mm
Ø ROD
15 mm
VMAX
1.6 m/s
Gewicht
kg
Vol
l
Fülldruck
180 bar
Gewinde für Ladeadapter
M6
Ladeadapter
06 CG 2-Q
Produkt Bezeichnung
COMPACT HEIGHT
Serien
CW
VTEMP
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen