카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.010.00.00200.025.1
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_010_00_00200_asmtab.prj},{NB=NC.010.00.00200.025.1(0,-)},{CNSORDERNO=NC.010.00.00200.025.1},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.010.00.00200},{AZOLGASARTNO=CT 200 025 V1},{NITROCYLARTNO=NC.010.00.00200.025.1},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25.0},{FL=-},{CR=1.4456},{IF=200},{IIF=200},{HUB=0},{B=25},{Q=1},{L=58.0},{AK=12},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.35},{V=0.009},{FD=180},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=CT},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_010_00_00200_asmtpl.prj},{VTEMP=0.00917}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.010.00.00200...1 - Gasdruckfeder, niedrigbauend
Bill of material
NC.010.00.00200.025.1
Order number
NC.010.00.00200.025.1
NC.010.00.00200.025.1
Company
MSP
Type
NC.010.00.00200
Max. Stroke
25.0
25.0
mm
Flanges
ohne Flansche ✔
ohne Flansche
ohne Flansche
A19-025
A19-025
A44-025
A44-025
A49-025
A49-025
D02-025
D02-025
Compression Rate
1.4456
1.4456
Initial Force (180 bar)
200
daN
Initial Intermediate Forces (180 bar)
200
daN
Dynamic stroke
mm
값 입력 HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Body diameter
25
mm
Safety stroke
1
mm
Cylinder length
58.0
58.0
mm
Ø ROD
12
mm
VMAX
1.6
m/s
weight
0.35
0.35
kg
Vol
0.009
0.009
l
Full pressure
180
bar
Gewinde für Ladeadapter
M6
Filling adapter
06 CG 2-Q
Produkt Bezeichnung
LOW PROFILE
Series
CT
VTEMP
0.00917
0.00917
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성