카탈로그: Oleodinamica Marchesini
생성됨: 30.09.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Oleodinamica Marchesini
NBPFPDH06324B
Oleodinamica Marchesini
Naldoni e Biondi
Powered by
CAD모델 선택
{oleodinamica_marchesini/naldoni_biondi/nbpfpdh.prj},{NB=NBPFPDH06324B},{SHA256=j5e5yMpISx2FD6DmZOLP9gRAo4FALK5mcsNA/18eLeU=},{INAME=nbpfpdh06324b},{NAME=nbpfpdh06324b},{NNCUSTOM=NBPFPDH},{NTCUSTOM=PISTONE FILETTATO AUTOBLOCCANTE PER PDH},{NBCUSTOM=NBPFPDH06324B},{LINACUSTOM=NBPFPDH06324B},{STEPFILE=NBPFPDH06324B},{PNGFILE=NBPFPDH.png},{DWGFILE=NBPFPDH06324B},{CODE=NBPFPDH06324B},{VAR1=AUTOBLOCCANTE},{VAR2=400},{VAR3=63},{VAR4=25},{VAR5=},{VAR6=38},{VAR7=M24X1,5},{VAR8=28},{VAR9=60-75},{VAR10=0,64},{VAR11=38},{VAR12=NBCHPF000M24},{VAR13=NBPFPDH06324B},{VAR14=},{STEPFILETESTATA=},{VAR15=},{VAR16=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Oleodinamica Marchesini
Description
NBPFPDH - SELF-LOCKING THREADED PISTON FOR PDH
Bill of material
NBPFPDH06324B
Code
NBPFPDH06324B
NBPFPDH06324B
TYPE
SELF-LOCKING
MAXIMUM PRESSURE
400
Bar
EXTERNAL DIAMETER
63
63
mm
INTERNAL DIAMETER
25
25
mm
PISTON HEIGHT
38
38
mm
THREADING
M24X1,5
M24X1,5
mm
THREAD LENGTH
28
28
mm
CLAMPING FORCE
60-75
60-75
Nm
WEIGHT
0,64
0,64
Kg
TOTAL LENGTH
38
38
mm
WRENCH CODE
NBCHPF000M24
NBCHPF000M24
PISTON CODE WRENCH REFERENCE
NBPFPDH06324B
NBPFPDH06324B
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성