??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBN8-18GM50-E2-5M - Induktive Sensoren
Stückliste
NBN8-18GM50-E2-5M
Produktbild
MANUID
NBN8-18GM50-E2-5M
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBN8-18GM50-E2-5M
EAN
4050143463640
Herstellertypbezeichnung
NBN8-18GM50-E2-5M
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
Umgebungstemperatur min
-40.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
Schaltabstand
8 mm
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
18 mm
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Messing
Länge des Sensors
56 mm
Schaltfrequenz
1650.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
VN
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen