??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBN8-12GM50-A2-V1-M1 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBN8-12GM50-A2-V1-M1
Produktbild
MANUID
NBN8-12GM50-A2-V1-M1
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBN8-12GM50-A2-V1-M1
EAN
4050143050000
Herstellertypbezeichnung
NBN8-12GM50-A2-V1-M1
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
Umgebungstemperatur min
-40.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
Schaltabstand
8 mm
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
antivalent
Durchmesser des Sensors
12 mm
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Messing
Länge des Sensors
66 mm
Schaltfrequenz
1200.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
CZ
WEIGHT
0.030
LENGTH
0.094
WIDTH
0.047
DEPTH
0.024
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen