NBN40-U4L-UU
Pepperl+Fuchs
Proximity Sensors
Inductive Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/nbn40-u4l-uu.prj},{NB=NBN40-U4L-UU},{MANUID=NBN40-U4L-UU},{AAS155001=85.00},{AAS160001=-25.00},{BAD815006=40},{BAD823004=55},{BAD856005=128},{BAD849004=55},{BAD900004=25.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.410},{LENGTH=0.159},{WIDTH=0.062},{DEPTH=0.063},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/8e/31/d418772a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NBN40-U4L-UU},{EAN=4050143039944},{MANUTYPEDESC=NBN40-U4L-UU},{BAD866007=not flush},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=AC/DC},{BAD899008=},{BAD898005=Two-wire},{BAD840006=Block},{BAD831010=Screw/spring connection},{COO=ID},{CTC=8536 5080 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
NBN40-U4L-UU - Inductive Sensors
Bill of material
NBN40-U4L-UU
Product Picture
MANUID
NBN40-U4L-UU
Short Description
Inductive sensor NBN40-U4L-UU
EAN
4050143039944
Manufacturer Type Description
NBN40-U4L-UU
Maximum operating ambient temperature
85.00
°C
Minimum operating ambient temperature
-25.00
°C
mechanical installation conditions
not flush
Switching distance
40
mm
Material of the active surface
Plastic
Voltage type
AC/DC
Width of sensor
55
mm
Design of control element
Design of control output
Two-wire
Housing construction form
Block
Length of sensor
128
mm
Height of sensor
55
mm
Switch frequency
25.000
Hz
Design of electrical connection
Screw/spring connection
Number of content units per order unit
1
Country of origin
ID
WEIGHT
0.410
LENGTH
0.159
WIDTH
0.062
DEPTH
0.063
Customs tariff number
8536 5080 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성