??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBN40-U1-E0 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBN40-U1-E0
Produktbild
MANUID
NBN40-U1-E0
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBN40-U1-E0
EAN
4050143021185
Herstellertypbezeichnung
NBN40-U1-E0
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
Schaltabstand
40 mm
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Breite des Sensors
40 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Gehäusebauform
Quader
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff/Metall
Länge des Sensors
118 mm
Höhe des Sensors
40 mm
Schaltfrequenz
180.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraub-/Federzuganschluss
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.250
LENGTH
0.049
WIDTH
0.151
DEPTH
0.048
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen